- Référence:
- AS 4054.305
- Description produit
- Pour le dénudage de câbles et fils. Ajustage autonome, avec manche ergonomique, couteau de dénudage remplaçable.
- Avantages
- Butée réglable pour la longueur de dénudage
- Coupe-fil intégré pratique
- Mécanisme de réglage automatique pour différents diamètres de câbles et isolants
- Pour toutes les matrices compatibles au type de pince, remplacement en peu de temps
- Manches fabriqués en 2 matières avec zone souple antidérapante
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Dimensions
- Largeur: 20 mm
Hauteur: 90 mm
Longueur: 191 mm( Largeur: 0,79 ˝
Hauteur: 3,54 ˝
Longueur: 7,52 ˝ )
- AWG
- 12 ‐ 5
- Pour section
- 4 ‐ 16 mm²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,17 kg
- Poids brut
- 0,18 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177807716
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Description produit
-
RAS Pince à dénuder 4-16 mm²