Embouts industriels pour visseuses sans fil avec tige longue

Référence: AS 4053045

Outil de vissage précis avec tige longue pour un usage industriel.

Référence:
AS 4053045
Modèle
pour TX
Description produit
Outil de vissage précis avec tige longue pour un usage industriel.
Avantages
Dureté et couples de serrage supérieurs
Caractéristiques techniques
Adaptation outil E 6,3 (¼")
Matériau
Acier spécial de qualité supérieure
Ø lame
6,3 mm
Empreinte
TX 27
Longueur
73 mm
( 2,87 ˝ )
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,03 kg
Poids brut
0,045 kg
Numéro du tarif douanier
82079030
EAN
4028177807501
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Description produit
AS, Embout industriel, TX27, L=73