- Référence:
 
- AS 4053041
 
- Modèle
 
- pour TX 
 
- Description produit
 
- Outil de vissage précis avec tige longue pour un usage industriel. 
 
- Avantages
 
- Dureté et couples de serrage supérieurs 
 
- Caractéristiques techniques
 
- Adaptation outil E 6,3 (¼") 
 
- Matériau
 
- Acier spécial de qualité supérieure 
 
- Ø lame
 
- 6,3 mm 
 
- Empreinte
 
- TX 10 
 
- Longueur
 
- 73 mm( 2,87 ˝ ) 
 
- Unité d'emballage
 
- 3 p. 
 
- Poids net
 
- 0,027 kg
 
- Poids brut
 
- 0,029 kg
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807464 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- Description produit
 
- 
AS, Embout industriel, TX10, L=73