Armoire de stockage des fils pour Wire Terminal

Référence: AS 4051.026

Système de stockage et de guidage des câbles modulaire pour Wire Terminal WT.

Référence:
AS 4051.026
Description produit
Le système de stockage et de guidage des câbles modulaire et peu encombrant sert à l'alimentation contrôlée des câbles de la machine de préparation des câbles Wire Terminal WT.
Avantages
Stockage peu encombrant de six emplacements de stockage des fils sur chacun des deux étages
Alimentation contrôlée et fiable des fils
Système modulaire pour possibilité d'extension personnalisée
Caractéristiques techniques
Charge max. admissible, étage inférieur : 540 kg (correspond à 6 fûts de fils de 90 kg)
Charge max. admissible, étage supérieur : 210 kg (correspond à 6 fûts de fils de 35 kg)
Composition de la livraison
Unité centrale
Surface utile
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 2.250 mm
Profondeur: 800 mm
( Largeur: 47,2 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ )
Number wire containers
12
Remarque
Jusqu'à 36 emplacements de stockage de fils grâce à l'extension modulaire à gauche et à droite.
Pour référence(s)
4051.024
4051.036
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
130 kg
Poids brut
140 kg
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
4028177940338
ECLASS 8.0
17139201
Description produit
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto
Documentations
Notice d'utilisation