Jeu de barres E-Cu perforé

Référence: SV 9684.010

Référence:
SV 9684.010
Description produit
Jeux de barres avec perforations intégrées.
Matériau
E-Cu F30
Longueur
985 mm
( 38,8 ˝ )
Normes
EN 13 601
Section
50 mm x 10 mm
( 1,97 ˝ x 0,39 ˝ )
Hole diameter
11,5 mm
Dimensions
Longueur: 985 mm
( Longueur: 38,8 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,38 kg
Poids brut
4,4 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
4,39
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177951211
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
SV VX Barre E-CU 50x10 perfor.integr.L=985
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales