- Référence:
 - SV 3590015
 - Matériau
 - E-Cu F30
 - Longueur
 - 2 400 mm( 94,5 ˝ )
 - Remarque
 - Longueur libre
 - Normes
 - EN 13 601
 - Section
 - 100 mm x 10 mm( 3,94 ˝ x 0,39 ˝ )
 - Dimensions
 - Longueur: 2.400 mm( Longueur: 94,5 ˝ )
 - Unité d'emballage
 - 1 p.
 - Poids net
 - 21,6 kg
 - Poids brut
 - 21,64 kg
 - Taux de cuivre (kg / pièce)
 - 21,5
 - Numéro du tarif douanier
 - 74071000
 - EAN
 - 4028177684621
 - ETIM 9
 - EC001522
 - ETIM 8
 - EC001522
 - ECLASS 8.0
 - 27370303
 - Description produit
 - Jeu de barres E-Cu 100x10mm