Rails porteurs pour disjoncteurs de puissance

Référence: SV 9683304

Pour le montage des sectionneurs de puissance ouverts (ACB) dans les compartiments fonctionnels.

Référence:
SV 9683304
Description produit
Pour le montage des disjoncteurs de puissance ouverts (ACB) dans les compartiments fonctionnels.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
296 mm
( 11,7 ˝ )
Dimensions
Longueur: 296 mm
( Longueur: 11,7 ˝ )
Convient à
Largeur: = 400 mm
( Largeur: = 15,7 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,9 kg
Poids brut
2,18 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177937543
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV VX,Rail porteur pour ACB - larg.400mm
Déclarations
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales