- Référence:
- SV 9683018
- Modèle
- Pour le montage des jeux de barres sous le toit ou dans la base
- Description produit
- Cloison latérale pour la fixation des plaques de montage partielles et des séparateurs de compartiment fonctionnel.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 1.731 mm
Profondeur: 738 mm( Hauteur: 68,1 ˝
Profondeur: 29,1 ˝ )
- Convient à
- Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 800 mm( Hauteur: = 78,7 ˝
Profondeur: = 31,5 ˝ )
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 30 kg
- Poids brut
- 33 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177936492
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
SV VX Panneau lat.compartiment fonction H2000 P800