Module de panneau latéral pour compartiments fonctionnels pour la zone de raccordement des câbles

Référence: SV 9673.089

Pour le montage d'un jeu de barres Maxi-PLS pour raccordement de câbles.

Référence:
SV 9673.089
Description produit
Pour le montage d'un jeu de barres Maxi-PLS pour raccordement de câbles.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Dimensions
Hauteur: 450 mm
( Hauteur: 17,7 ˝ )
Convient à
Profondeur: = 800 mm
( Profondeur: = 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
11,4 kg
Poids brut
12 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177575875
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Module pan.lat.pour compart.fonct.
Fiches techniques
Informations techniques générales