Coffret mural AX IT avec montants 19" réglables en profondeur

Référence: AX_IT 7641.350

Coffret mural IT avec un indice de protection élevé pour la mise en œuvre dans un milieu industriel. Avec montants 19" réglable en profondeur et plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour l'introduction des câbles dans la base de l'armoire. Indice de protection jusqu'à IP 66 (en fonction des plaques passe-câbles sélectionnées).

Référence:
AX_IT 7641.350
Modèle
Coffret mural IT
avec montants 19" réglables en profondeur
Description produit
Coffret mural AX IT, avec un indice de protection élevé, pour la mise en œuvre dans un milieu industriel. Intégration fiable et protégée de l'IT directement au niveau du processus au sein de votre site de production.
Avantages
Coffret IT entièrement prémonté pour l'intégration immédiate des composants IT 19" grâce aux montants réglables en profondeur
Une ossature soudée avec un habillage fermé de toutes parts assure une protection élevée des composants jusqu'à IP 66
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Volume intérieur maximal utile pour une construction extrêmement compacte
Aménagement intérieur personnalisé
La découpe maximale dans la base de l'armoire avec plaques passe-câbles optimisées agrandit l'espace pour le guidage de câbles jusqu'à 33 %
Introduction aisée des câbles depuis le bas à travers la plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles intégrée
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Aménagement intérieur : zingué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Baie IT prémontée avec porte montée sur charnières, fermée de toutes parts
Serrure à panneton double de 3 mm
Plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles
Montants 19" à l'avant, réglable en profondeur au pas de 25 mm monté sur 4 rails d'équipement intérieur
Équerres de montage
Rail profilé en C monté sur le panneau arrière
Unités de hauteur
7 U
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 380 mm
Profondeur: 350 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 15 ˝
Profondeur: 13,8 ˝ )
Profondeur de montage
278 mm
( 10,9 ˝ )
Hauteur de montage pour les composants
7 U
Position des charnières
à droite, réversible
Nombre de serrures
1
Possibilités de montage
Équerre de montage prémontée avec rail profilé en C pour la retenue des câbles
Équerre de montage pour recevoir un rail de mise à la masse central
Équerre de montage pour le montage d'un bandeau de prises 19"
Remarque
Variante avec homologation UL disponible sur demande
Matériau de base
Tôle d'acier
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Verrouillage avec dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm
Nombre de serrures: 1
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 10 (sur demande jusqu'à IP 66)
Jusqu'à IP 66 (en fonction de la plaque passe-câbles sélectionnée)
Plaque passe-câbles
Taille: 7
Nombre: 1
Nombre de serrures
1
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
17,3 kg
Poids brut
17,64 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
67,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177942394
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Description produit
Coffret murale AX IT 19"-8U-IP 66 ,(LxHxP) 600x380x350
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés