Coffrets muraux AE avec montants 19" réglables en profondeur

Référence: DK 7645.000

Coffret mural pour petits réseaux avec niveau de fixation 19" fixe et plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour introduction des câbles dans le fond. Indice de protection IP 55.

Référence:
DK 7645.000
Description produit
Coffret mural pour petits réseaux avec un indice de protection élevé.
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Finition
Coffret : revêtement poudre
Montants 19" : zingués
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte montée sur charnières
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Serrure à panneton double de 3 mm
Plaque passe-câbles avec brosse passe-câbles pour introduire les câbles par la base du coffret
Montants 19", réglables en continu dans la profondeur
Rail profilé en C pour retenir les câbles sur le panneau arrière
Équerre en tôle en option pour installer un rail de mise à la masse ou un bandeau de prises 19"
Unités de hauteur
16 U
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 350 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 29,9 ˝
Profondeur: 13,8 ˝ )
Profondeur de montage
310 mm
( 12,2 ˝ )
Hauteur de montage pour les composants
16 U
Position des charnières
à droite, réversible
Nombre de serrures
2
Matériau de base
Tôle d'acier
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Jusqu'à IP 66 (en fonction de la plaque passe-câbles sélectionnée)
Plaque passe-câbles
Taille: 5
Nombre: 1
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
29,7 kg
Poids brut
30,1 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177147041
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Description produit
Coffret mural 19" 16U, IP66
Homologations
Lloyds Register of Shipping
TÜV
VDE
Fiches techniques
Plans détaillés
Technical Data sheet