- Référence:
- SZ 4140.120
- Avantages
- Plus compactes : hauteur et épaisseur réduites de 50%, soit 75 % de volume en moins par rapport aux lampes classiques
- Plus rapides : montage universel et rapide sur la perforation TS par clips, vis ou aimants à forte adhérence (en option). Insertion latérale ou par l'arrière simple,Monter des lampes – achevé
- Possibilité de raccordement au contact de porte par un connecteur bipolaire
- Capot d'éclairage transparent, rainuré à l'intérieur
- Couleur
- Proche RAL 7035
- Composition de la livraison
- Lampe compacte avec jeux de fixation par clips et vis
Agent lumineux
Protection de l'agent lumineux
Câble de raccordement
Matériel de fixation inclus
- Puissance nominale
- 14 W
- Longueur du câble de raccordement
- 3 m( 118 ˝ )
- Mounting distance screws
- 725 mm( 28,5 ˝ )
- Ballast
- Antiparasite électronique
- Possibilités de raccordement
- Câble de raccordement intégré avec extrémité ouverte
- Interrupteur de porte
- Agent lumineux
- Tube fluorescent T5
- Classe de protection
- II (à double isolation)
- Interrupteur (type)
- Intégré, Marche / Arrêt / Fonction interrupteur de porte
- Cable deflection via rear possible
- Oui
- Light cover
- Oui
- Type de montage des lampes
- A visser
- Fixation par clip
- Fixation magnétique (accessoires)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- en fonction du bloc d'alimentation
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- en fonction du bloc d'alimentation
- Tension nominale d’isolation
- en fonction du bloc d'alimentation
- En DC
- 0,57 A
- Mounting distance clip/magnet
- 650 mm( 25,6 ˝ )
- Possibilités de montage
- Profilé horizontal TS par rapport au cadre de toit : direct
- Profilé vertical TS, SE : direct
- Profilés SE avant et arrière par rapport au cadre de toit : direct
- Profilés SE latéraux par rapport au cadre de toit : direct
- AE, CM, TP, avec kit de fixation magnétique
- AE, avec rail pour équipement intérieur
- Remarque
- Possibilité de raccordement au contact de porte par un connecteur bipolaire
- Remarque concernant la référence
- Déviation des câbles possible par l'arrière
- Dimensions
- Largeur: 705 mm
Hauteur: 59 mm
Profondeur: 24 mm( Largeur: 27,8 ˝
Hauteur: 2,32 ˝
Profondeur: 0,94 ˝ )
- Plage de température de fonctionnement
- -15 °C...45 °C( 5 °F...113 °F )
- Plage de température de stockage
- -20 °C...70 °C( -4 °F...158 °F )
- Tension nominale
- 24 V (DC)
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,74 kg( 1,6 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94054990
- EAN
- 4028177550308
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Description produit
-
Eclairage 14W 24V DC