Accessoires

Base

Les accessoires pour la base d'armoire offrent des possibilités flexibles pour l'aménagement de la base ainsi que pour le transport ou la stabilisation des armoires. Pieds de nivellement, roulettes et accessoires de transport, plaques passe-câbles, séparations, stabilisateurs et composants de fixation.

Base

Pieds de nivellement

Les pieds de nivellement sont utilisés pour compenser les différences de hauteur en cas d'inégalités du sol. Pour différents types d'enveloppes avec des matériaux et des formes diverses.

Base

Roulettes

Pour assurer la mobilité d'armoires électriques, de baies IT, de pupitres, de postes de travail industriels et d'ossatures Data Rack ouvertes

Base

Cadre inférieur

Certaines baies réseaux et serveurs TS IT ont un fond ouvert. Un support est nécessaire si des plaques passe-câbles sont montées ultérieurement.

Base

Plaques passe-câbles

Plaques passe-câbles pour DK-TS pour fermer l'ouverture de fond ou pour l'introduction des câbles

Base

Bouchon compensateur de pression

Bouchon compensateur de pression en polyamide ou acier inoxydable, avec membrane d'étanchéité intégrée, prévu pour des coffrets exposés à des conditions climatiques variables (ex :...

Base

Dispositif d'évacuation de l'eau de condensation

Evacuation des condensats pour l'écoulement fiable des condensats depuis l'intérieur et pour la protection contre les projections d'eau depuis l'extérieur (par effet de labyrinthe).

Base

Entretoise pour armoires VX, TS, VX SE, PC, IW, pupitres TP et refroidisseurs d'eau Blue e+

La traverse dépasse de 138 mm à l'avant et à l'arrière du cadre au fond de l'armoire pour augmenter la stabilité.