Interface homme-machine Interfaces Volets d'interfaces pour la connexion de différents appareils ou pour l'émission de données sans ouvrir le coffret Interfaces Cadre de montage, volet d'interfaces modulaire Mise en œuvre universelle, pour un accès rapide aux interfaces et aux prises, l'armoire concernée reste ainsi fermée. En savoir plus Interfaces Insert d'interface pour cadre de montage, volet d'interfaces modulaire Insert d'interface pour l’intégration dans un cadre de montage. En savoir plus Interfaces Module de prises de courant pour cadre de montage, volet d'interfaces modulaire Module de prise de courant pour l'intégration dans un cadre de montage. En savoir plus Interfaces Rallonge d'interfaces avec raccordement au mur Pour prolonger les interfaces – p. ex. des PC industriels et des switchs – de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire. En savoir plus Interfaces Module RJ45 Module de prolongation des interfaces avec raccordement au mur de prise sur prise ou de prise sur fiche. En savoir plus