Équipement 19"

Écrous et vis

Ecrous et vis pour la fixation sur le niveau 19".

Écrous et vis

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Élément de fixation pour un plan de fixation 19"

Écrous et vis

Écrous cage

M5 / M6, pour la fixation des coffrets rackables électroniques, des équipements 482,6 mm (19") et des plaques pleines sur les profilés de fixation, 482,6 mm (19").

Écrous et vis

Vis de fixation

Pour les coffrets rackables électroniques, les équipements 482,6 mm (19") et les plaques pleines.

Écrous et vis

Ensemble de visserie 19" à enficher

Constitué d'un écrou à expansion inséré dans une perforation de fixation carrée à l'avant puis bloqué à l'aide de la vis de fixation.

Écrous et vis

Écrous à ressort avec vis pour profilé avec rainure en T

M6 x 10 mm pour rail profilé avec rainure en T, assurent un montage flexible et fiable de composants complémentaires sur le rail profilé avec rainure en T.