- Référence:
- SR 2377.860
- Matériau
- Traverse : tôle d'acier
Supports combinés TS : fonte de zinc
- Finition
- Chromaté
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
- Convient à
- Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 600 mm( Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 23,6 ˝ )
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- SE
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,1 kg
- Poids brut
- 2,26 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177231177
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
SR Kit de montage pour cadres pivotants petit format, pour largeur : 600 mm