Équipement 19" Cadres pivotants La partie arrière des équipements 19" est aisément accessible grâce au cadre pivotant. Un angle d'ouverture de 130° ou 180° est obtenu selon le modèle. Cadres pivotants Cadre pivotant petit format pour armoires TS, VX SE, de largeur 600 mm et 800 mm Equipement pour TS, armoires d'une largeur de 600 mm et 800 mm, 3 - 18 U, pour le montage des composants 482,6 mm (19"). En savoir plus Cadres pivotants Kit de montage AX pour kit de montage pour cadre pivotant petit format Pour le montage du cadre pivotant petit format dans les coffrets électriques AX. En savoir plus Cadres pivotants Kit de montage pour cadres pivotants petit format En savoir plus Cadres pivotants Cadre pivotant grand format pour armoires VX de largeurs 600, 800 et 1 200 mm Pour le montage des équipements 19". En savoir plus Cadres pivotants Kit de montage pour cadres pivotants VX grand format Pour le montage du cadre pivotant grand format. En savoir plus Cadres pivotants Blocage pour cadres pivotants Pour maintenir le cadre pivotant en position ouverte. En savoir plus Cadres pivotants Charnières à 180° pour cadres pivotants VX grand format Pour augmenter l'angle d'ouverture de 130° à 180° en position de montage la plus avancée. En savoir plus Cadres pivotants Cadres pivotants grand format, sans cache pour armoires TS, VX SE, de largeur 600 mm et 1 200 mm Pour armoires d'une largeur de 600 mm et 1200 mm, 22 - 45 U, sans cache, pour le montage des composants 482,6 mm (19"). En savoir plus Cadres pivotants Cadres pivotants grand format, avec cache pour armoires TS, VX SE de largeur 800 mm Pour baies de largeur 800 mm, 22 - 45 U, avec cache, pour le montage des composants 19". En savoir plus Cadres pivotants Kit de montage pour cadres pivotants grand format sans plastron En savoir plus Cadres pivotants Kit de montage pour cadres pivotants grand format avec plastron En savoir plus Cadres pivotants Glissières pour cadres pivotants Pour soutenir les tiroirs 19" électroniques lourds montés sur le cadre pivotant. En savoir plus