Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.
Pour le montage dans les tableaux de commande avec découpe de montage Ø 130 mm ou 120 x 65 mm, retenue des câbles au choix à l'aide de brides ou de colliers de câbles.
Combinaison du rail profilé en C pour la retenue des câbles à l'aide de brides de câbles et d'un rail de guidage des câbles avec têtes de marteau pour le guidage des câbles. Les câbles peuvent au choix...