Guidage et retenue des câbles Petits accessoires pour la fixation des câbles Accessoires pour la fixation des câbles. Petits accessoires pour la fixation des câbles Colliers de frettage Pour la fixation des câbles sur le profilé de l'armoire ou sur les pièces de montage, simplement à encliqueter dans la perforation de système. Vers le produit Petits accessoires pour la fixation des câbles Ruban autoagrippant Solution idéale pour une installation flexible permettant de libérer ou d'ajouter des câbles à volonté. Convient parfaitement aux câbles informatiques sensibles (fibre optique / cuivre). Vers le produit Petits accessoires pour la fixation des câbles Guide-câbles snap-in Pour le montage rapide sans outil en deux versions : à encliqueter et à torsader. Vers le produit Petits accessoires pour la fixation des câbles Rotation quart de tour Ruban autoagrippant Offre une flexibilité pour le groupage des câbles avec une base quart de tour. Vers le produit Petits accessoires pour la fixation des câbles Rotation quart de tour Mise en faisceaux des câbles Organizes cables that can be attached to the frame or EIA rails. Vers le produit Petits accessoires pour la fixation des câbles Rotation quart de tour Anneaux D Permet d'organiser les câbles qui peuvent être fixés au cadre ou aux rails EIA. Vers le produit