Rails de montage Platines de montage et équerres de montage Pour la fixation universelle sur toutes les armoires et équipements dotés de perforations au pas de 25 mm. Platines de montage et équerres de montage Platine de montage Les platines de montage peuvent être utilisées pour d'autres options de montage dans l'armoire. En savoir plus Platines de montage et équerres de montage Équerres de montage À visser, sur tous les coffrets et armoires électriques ainsi que leurs accessoires dotés de perforations au pas de 25 mm. En savoir plus Platines de montage et équerres de montage Équerres de montage pour l'équipement intérieur Pour le montage de rails de montage et de traverses de montage horizontalement et verticalement. Coffrets de commande Comfort-Panel à partir d'une profondeur de montage de 74 mm ou coffret sd e commande Optipanel à partir d'une profondeur... En savoir plus