Rails de montage

Préparation du coffret pour l'équipement intérieur

Rails pour préparer le coffret pour l'équipement des rails.

Préparation du coffret pour l'équipement intérieur

Rail pour l'aménagement intérieur AX

***Nouveau***Rail pour un équipement intérieur flexible à la trame de 25 mm au sein du coffret électrique AX. Maintenant avec une capacité de charge améliorée jusqu'à 100 N lors du montage dans les...

Préparation du coffret pour l'équipement intérieur

Rail pour l'aménagement de la base pour coffrets électriques AX

Rail pour un équipement intérieur flexible au sein du coffret électrique AX en association avec le nouveau rail pour équipement intérieur AX. Pour le montage de p. ex. rails de montage VX 23 x 64 mm, lampes...

Préparation du coffret pour l'équipement intérieur

Rail pour l'aménagement intérieur pour pupitres CX et coffrets électriques HD

À monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforation sur trois faces.

Préparation du coffret pour l'équipement intérieur

Rail pour l'aménagement intérieur pour pupitres TP et coffrets électriques HD

À monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforations sur trois faces.

Préparation du coffret pour l'équipement intérieur

Équerres de montage pour l'équipement intérieur

Pour le montage de rails de montage et de traverses de montage horizontalement et verticalement. Coffrets de commande Comfort-Panel à partir d'une profondeur de montage de 74 mm ou coffret sd e commande Optipanel à partir d'une profondeur...

Préparation du coffret pour l'équipement intérieur

Rail pour l'aménagement intérieur pour coffrets électriques AE/WM

Pour le montage dans le coffret, sans usinage mécanique. Le montage est possible tout autour des surfaces latérales, du fond et du toit.