Plaques de montage Accessoires pour l'optimisation du maniement P. ex. sabots de guidage, charnières, réglage en profondeur, etc. Accessoires pour l'optimisation du maniement Renfort pour plaques de montage pour armoires électriques VX, TS, VX SE Barre de renfort transversale horizontale complémentaire pour amortir les vibrations et/ou pour la stabilisation ultérieure des plaques de montage larges. Ce renfort peut également être utilisé pour la fixation des... En savoir plus Accessoires pour l'optimisation du maniement Kit de montage pour plaques de montage TS, SE installées dos à dos Une profondeur maximale est obtenue pour l'équipement des deux côtés grâce à l'écartement minimal des deux plaques de montage entre-elles. En savoir plus Accessoires pour l'optimisation du maniement Intercalaire pour plaques de montage pour armoires électriques VX et TS Pour une surface de montage continue dans les rangées d'armoires juxtaposées, lorsque les plaques de montage sont installées en position avancée. En savoir plus Accessoires pour l'optimisation du maniement Glissières pour plaque de montage TS Pour l'introduction latérale des plaques de montage. En savoir plus Accessoires pour l'optimisation du maniement Poignée de transport pour plaques de montage pour armoires électriques VX, TS, VX SE À placer à n'importe quelle position du bord latéral recourbé. En savoir plus Accessoires pour l'optimisation du maniement Réglage en profondeur de la plaque de montage pour coffrets KS Réglable en continu. Un système de rails peut ainsi également être installé à la place de la plaque de montage. En savoir plus Accessoires pour l'optimisation du maniement Fixation par charnières pour plaques de montage partielles TS, VX SE Pour la fixation pivotante des plaques de montage partielles. En savoir plus