Accessoires de fixation Vis Adaptées aux écrous ou aux perforations. Vis Vis à tête ronde empreinte étoile Conviennent aux écrous à encliqueter, coulissants, cage et à emmanchement. En savoir plus Vis Vis perceuses auto-taraudeuses Pour pointer, percer et visser en une seule opération avec une visseuse électrique ou pneumatique. Pour épaisseur de tôle : 0,8 - 3 mm. En savoir plus Vis Vis auto-taraudeuses Pour les perforations rondes Ø 4,5 mm dans les profilés de l'armoire, les rails et les châssis de montage. En savoir plus Vis Vis à tôle à tête ronde empreinte étoile Les vis à tête ronde assurent une transmission optimale du couple, avec une durée de vie prolongée des outils et une sécurité et une fiabilité supérieures lors du vissage et du dévissage. En savoir plus Vis Vis pour l'aménagement intérieur pour coffrets électriques AX en polyester Pour le montage d'accessoires sur les plots de fixation du corps du coffret. En savoir plus