Portes/serrures Aménagement modulaire de la face avant pour TS Aménagement modulaire de la face avant pour TS Portes partielles pour armoires électriques juxtaposables TS Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. En savoir plus Aménagement modulaire de la face avant pour TS Bandeau de finition supérieur pour armoires électriques juxtaposables TS Comme finition supérieure lors de l'utilisation de portes partielles. En savoir plus Aménagement modulaire de la face avant pour TS Caches avant inférieurs IP 54 pour armoires électriques juxtaposables TS Comme finition inférieure lors de l'utilisation de portes partielles. En savoir plus Aménagement modulaire de la face avant pour TS Caches, avec charnières supérieures Pour le montage des organes de commande et de signalisation, en combinaison avec un aménagement modulaire de la face avant ou un garde-corps TS. En savoir plus Aménagement modulaire de la face avant pour TS Tiroir pour armoires électriques juxtaposables TS Pour loger une souris et un clavier de largeur max. 500 / 700 mm. L'indice de protection élevé est maintenu, même lorsque l'abattant est ouvert. En savoir plus