- Référence:
- WM 9975.059
- Numéro de modèle:
- WKDH14186
- Matériau
- Vitre : polycarbonate
- Finition
- Brossé
- Composition de la livraison
- Joint résistant à l'huile
Matériel de fixation
- Surface visible
- Largeur de fenêtre vitrée: 275 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 250 mm( Largeur de fenêtre vitrée: 10,8 ˝
Hauteur de fenêtre vitrée: 9,84 ˝ )
- Hauteur de fenêtre vitrée
- 250 mm( 9,84 ˝ )
- Dimensions
- Largeur: 450 mm
Hauteur: 350 mm
Profondeur: 70 mm( Largeur: 17,7 ˝
Hauteur: 13,8 ˝
Profondeur: 2,76 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- UPC-Code
- 87552