Modèles de portes Portes pour armoires et baies TS et TS IT Modèles de portes pour armoires TS 8. Portes pour armoires et baies TS et TS IT Porte vitrée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière. En savoir plus Portes pour armoires et baies TS et TS IT Adaptateurs de poignée pour poignée confort La poignée compense le biseautage du design du profilé de la porte pour permettre le montage de la poignée Confort. En savoir plus Portes pour armoires et baies TS et TS IT Porte principale et secondaire pour armoires TS, VX SE et baies TS IT Lorsqu'il faut installer, p. ex. pour le respect des issues de secours, deux portes de 400 mm en remplacement d'une porte de 800 mm. En savoir plus Portes pour armoires et baies TS et TS IT Porte vitrée ajourée pour armoires TS, VX SE et baies TS IT En remplacement des portes existantes. Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E. En savoir plus Portes pour armoires et baies TS et TS IT Butées de porte pour armoires TS, VX SE et baies TS IT Pour monter ultérieurement une porte vitrée ou une porte en tôle d'acier à la place d'un panneau arrière. En savoir plus Portes pour armoires et baies TS et TS IT Porte en tôle d'acier pleine à séparation verticale pour DK-TS En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires. En savoir plus