Juxtaposition Juxtaposition VX Baies réseaux et serveurs sur la base TS 8. Charge max. tolérée jusqu'à 1000 kg selon le modèle. Juxtaposition VX Pattes de juxtaposition intérieures pour armoires et baies VX, VX IT Positionnement flexible et montage possible sur tout le pourtour de la juxtaposition. Fixation rapide et fiable, soit par l'avant soit par le côté. En savoir plus Juxtaposition VX Attaches de juxtaposition extérieures pour armoires et baies VX, VX IT Pour le montage par l'extérieur sur les profilés verticaux. En savoir plus Juxtaposition VX Équerres combinées pour armoires électriques VX et TS Pour une répartition optimale des efforts de traction lors du transport par grue des armoires juxtaposées. En savoir plus Juxtaposition VX Kit de juxtaposition VX25 sur TS 8 Pour l'extension d'armoires juxtaposées TS 8 existantes avec des armoires VX25. En savoir plus Juxtaposition VX Baguette de recouvrement supérieure pour juxtaposition pour armoires électriques et baies VX, VX IT, TS, TS IT Un recouvrement avec deux embouts d'extrémité peut de plus être encliqueté sur le joint d'étanchéité entre deux armoires. Cela empêche l'eau et la poussière de s'accumuler sur le joint... En savoir plus