- Référence:
- TS 8950.840
- Description produit
- Avec verrouillage de porte principale pour verrouiller les armoires électriques ou les rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des Etats-Unis, uniquement en liaison avec les leviers pour interrupteur principal suivants :
- Avantages
- Respect des exigences UL 508 A, en association avec le mécanisme de commande, le verrouillage de porte secondaire et la tringle coulissante.
- Construction compacte d'une largeur de 125 mm, à monter au choix à gauche ou à droite de l'armoire. Avec ce capot, cela permet de transformer toutes les armoires TS 8 standard à une porte en armoire à disjoncteur. L'armoire conserve la totalité de sa surface de montage.
- La surface de montage de l'armoire principale peut être augmentée d'environ 100 mm en largeur en y associant un intercalaire pour plaque de montage TS à intégrer.
- Montage du capot uniquement sur une armoire à une porte avec cadre de porte tubulaire
- Deux découpes pour levier de commande à l'avant pour le montage à différentes hauteurs
- Domaines d'application
- Allen Bradley : 1494 F-M1/P1/S1 et 140 U-K-FCX04
- Square D : 9422 A1
- General Electric : TDA modèles 1 et 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA pour type 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA pour type 12
- Siemens pour entraînements Max-Flex pour disjoncteur de puissance de gamme 3VL :
- 3VA9978-0CH72, revêtement acier époxy, marquage ON/OFF rouge/noir (également joint à la livraison des kits de montage complets Max-Flex 3VA9..8-0CK12)
- 3VA9978-0CH82, acier chromé, marquage ON/OFF rouge/noir
- 3VA9978-0CH74, revêtement acier époxy, marquage ON/OFF noir/noir
- 3VL9600-3JP61, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF noir/noir
- Siemens pour entraînements Max-Flex pour disjoncteur de puissance de gamme 3VL :
- 3VL9600-3JP01, plastique, marquage ON/OFF rouge/vert (également joint à la livraison des kits de montage complets Max-Flex 3VL9.00-3JM01)
- 3VL9600-3JP21, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF rouge/noir
- 3VL9600-3JP41, acier chromé, marquage ON/OFF rouge/noir
- 3VL9600-3JP61, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF noir/noir
- Siemens pour entraînements Max-Flex pour disjoncteur de puissance de gamme SENTRON (ED, FD, LD, JD...), réf. commande US : FHOH, revêtement acier Epoxy, marquage ON/OFF rouge/noir
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec verrouillage de porte principale, plaque de recouvrement et matériel de fixation.
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Remarque
- L'armoire devant les capots de sectionneur doit être à une porte
- Dimensions
- Largeur: 119,5 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 400 mm( Largeur: 4,7 ˝
Hauteur: 70,9 ˝
Profondeur: 15,7 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 15,9 kg( 35,1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177693036
- ETIM 7.0
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- TS Capot de disjoncteur (version américaine), LHP : 119,5x1800x400 mm
Capot de disjoncteur TS (version américaine)
Référence: TS 8950.840
Verrouillage de sécurité conforme à la norme UL des rangées d'armoires électriques juxtaposées conformément aux prescriptions des États-Unis. Le capot de disjoncteur respecte les exigences UL 508 A, lorsqu'il est associé avec le mécanisme de commande, le verrouillage de porte secondaire et les leviers.