- Référence:
- TS 8600.455
- Description produit
- Avec système de perforations pour un équipement personnalisé.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 1 cadre
2 plaques de socle avant / arrière
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm( Hauteur: 7,87 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
Largeur: = 400 mm
Profondeur: = 500 mm( Type de coffret: VX
TS
VX SE
Largeur: = 15,7 ˝
Profondeur: = 19,7 ˝ )
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 9,6 kg( 21,2 lb. )
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 36,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- EAN
- 4028177487222
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
TS Espace de rangement des câbles, pour TS, SE, hauteur : 200 mm, pour LP : 400x500 mm