Micro Datacenter Level E
Le Micro Datacenter niveau E est un coffre-fort modulaire IT approprié pour de nombreuses applications comme dans le domaine des infrastructures critiques, dans un environnement de l'industrie 4.0, comme salle informatique Edge ou On-Premise. Dans les – selon la version jusqu'à 42 ou 47 – unités de hauteur horizontales, votre matériel IT est pleinement protégé contre les risques physiques comme p. ex. l'incendie, la poussière et l'eau, mais également contre l'accès non autorisé, l'effraction ou le sabotage. Toutes les versions et options proposées ont été testées en tant que système pour les risques physiques respectifs, ce qui garantit leur fonctionnalité optimale – même dans des situations graves. Outre les clients publics, de nombreux clients, notamment ceux des secteurs de l'automobile, de la mobilité, de la santé, de l'informatique, des télécommunications, de la finance et de l'assurance, de la métallurgie et de l'électricité, de la construction et de la chimie, s'appuient sur le système éprouvé, le coffre-fort IT MDC niveau E.