- Référence:
- SK 3311.268
- Numéro de modèle:
- LCP 60KW, CLOSED LOOP, 4 FANS
- Avantages
- Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
- Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs
- La séparation physique du LCP et de la baie exclut que l'eau puisse pénétrer dans la baie serveur.
- Les modules de ventilation peuvent être configurés en redondance n+1.
- Puissance frigorifique adaptée aux besoins grâce aux modules de ventilation
- La part de refroidissement indirect par convection naturelle est améliorée et les coûts d'exploitation sont ainsi réduits grâce à l'utilisation de températures d'entrée d'eau élevées.
- Souplesse d'adaptation optimale grâce à la régulation dynamique permanente du débit d'eau froide
- Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs
- Possibilité d'installer ultérieurement un écran tactile.
- Mode de fonctionnement
- L'unité LCP extrait l'air par le coté à l'arrière des baies serveurs, le refroidit à travers l'échangeur compact haute performance et souffle à nouveau l'air refroidi par le coté dans la partie avant de la baie serveurs.
- Options
- Divers détecteurs
- Puissance frigorifique max.
- 60 kW( 204 728 BTU/h )
- Type de raccordement (électrique)
- Fiche de raccordement
- Liquide de refroidissement
- Eau
- Ventilation EC
- Oui
- Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement
- Oui
- Régulation de la température
- Régulation par ventilateurs en continu
- Vanne de régulation à 2 voies
- Connexion hydraulique
- DN 40 (filetage G 1½")
- Supervision
- Surveillance de tous les paramètres relatifs au système comme la température d'entrée et de sortie d'air pour les serveurs, la température d'entrée et de sortie d'eau, le débit d'eau, la puissance frigorifique, la vitesse de rotation des ventilateurs et les fuites
- Raccordement direct de l'appareil via SNMP et Ethernet
- Intégration dans RiZone
- Montage dans une rangée de baies
- Affleurant
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.200 mm( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 47,2 ˝ )
- Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
- 40 kW/4
45 kW/5
60 kW/6( 136.486 BTU/h
153.546 BTU/h
204.728 BTU/h )
- Température de l’eau à l’entrée
- 15 °C( 59 °F )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 210 kg( 463 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 8415830030
- UPC-Code
- 87739