Accessoires pour les armoires VX IT

Mise à la terre

Matériel de mise à la masse pour une connexion de mise à la masse fiable pour respecter les prescriptions de la norme VDE et les directives basse tension. Tresses de masse unitaires ou systèmes complets, adaptés aux armoires, de mise à la masse des ossatures ou rails de mise à la masse.

Mise à la terre

Kit d'extension de mise à la masse / d'équipotentialité

Pour compléter les kits de mise à la terre ou d'équipotentialité existants afin d'intégrer d'autres équipements dans l'équipotentialité. Pour la mise en contact ciblée des composants avec...

Mise à la terre

Point central de mise à la masse

Pour le raccordement des tresses de masse et des rubans plats de mise à la masse sur les profilés d'armoire verticaux et horizontaux.

Mise à la terre

Mise à la masse en étoile pour l'équipotentialité pour goujons de mise à la masse de 8 mm

Pour goujons de mise à la masse de 8 mm, sert à créer simplement l'équipotentialité avec un goujon de mise à la masse de 8 mm ou en combinaison avec le point central de mise à la masse.

Mise à la terre

Rail de mise à la masse horizontal pour armoires électriques VX, VX SE et baies VX IT

Rail d'équipotentialité, intensité maximale admissible env. 200 A.

Mise à la terre

Rail de mise à la masse vertical pour armoires et baies VX, VX IT

Le neutre des étriers de retenue de câbles des Patch-Panel peut être mis à la terre à l'aide des conducteurs de mise à la masse joints, bornes de terre réglables à souhait, intensité maximale...

Mise à la terre

Point de raccordement ESD

Une équipotentialité peut être réalisée à l'aide de ce point de raccordement normalisé (bouton-pression) pour la protection des composants électroniques sensibles.

Mise à la terre

Rubans plats de mise à la masse

Cuivre étamé, en différentes longueurs et sections avec douilles de contact serties, efficace contre l'effet pelliculaire du courant à hautes fréquences, possibilités de raccordement souples.

Mise à la terre

Tresses de masse

Pour l'installation d'une liaison à la masse fiable avec des contacts parfaits : avec cosses de câbles M6 et M8 adaptées aux vis de mise à la masse, optimisées en longueur prêtes à être montées.

Mise à la terre

Matériel de fixation pour tresses de masse et rubans plats de mise à la masse

Pour fixer les tresses de masse et les rubans plats de mise à la masse sur :