Accessoires pour les armoires VX IT Glissières Les glissières offrent une surface de dépose pour les composants qui sont accrochés dans les plans de montage 19" et assurent le support des équipements lourds. Glissières Glissière, 2 U, montage fixe pour baies VX IT Pour le montage sur un niveau de fixation 19". En savoir plus Glissières Glissière, 1 U, montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant. En savoir plus Glissières Glissières, 1 U, réglables en profondeur pour baies VX IT, TE, TX CableNet Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant. En savoir plus