Gestion du câblage

Guidage des câbles 19"

Qu'il s'agisse d'une baie de brassage, d'un répartiteur d'étages avec un plan de montage 19" ou d'une baie serveurs avec deux plans de montage 19" : la diversité des accessoires répond à toutes les exigences en matière de guidage des câbles latéral, à l'avant ou à l'arrière du plan de montage 19".

Guidage des câbles 19"

Rail de retenue de câbles, réglable en profondeur pour baies VX IT, TE

Pour baies VX IT et TE. Permet une adaptation flexible de votre longueur à l'écartement de fixation donné entre les deux plans de montage 19".

Guidage des câbles 19"

Gestionnaires de câbles

Pour le détournement des câbles conforme aux besoins ainsi que pour recevoir des réserves et des surlongueurs de câbles, les éléments peuvent être utilisés individuellement ou de manière...

Guidage des câbles 19"

Étriers de guidage des câbles

Pour la conduite correcte et flexible des câbles sur les montants 19" latéralement.

Guidage des câbles 19"

Étriers de rangement

Pour recevoir de grandes quantités de câbles, pour la fixation latérale sur les profilés et les cadres de montage 482,6 mm (19") des baies réseaux d'une largeur de 800 mm.

Guidage des câbles 19"

Panneau à étriers de guidage, 1 U 19" (482,6 mm)

1 U, 4 étriers de guidage intégrés pour fibres optiques permettent le guidage optimal de max. 48 fibres.

Guidage des câbles 19"

Chaînons guide-câbles, fixation 19˝

Pour le guidage structuré des faisceaux de câbles, fixation 19", élément de jonction.

Guidage des câbles 19"

Goulotte de câblage pour baies VX IT, TX CableNet, Data Rack

Goulotte de câbles avec couvercle amovible à charnières des deux côtés.

Guidage des câbles 19"

Support de câbles pour baies VX IT

Pour un guidage des câbles par U.

Guidage des câbles 19"

Panneau guide-câbles avec étriers en acier

Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 étriers de guidage des câbles.

Guidage des câbles 19"

Panneau guide-câbles avec chaînons de guide-câbles

Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec des chaînons de guidage des câbles, permettent la modification et l'extension aisées du câblage grâce à l'ouverture des différents...

Guidage des câbles 19"

Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant

Espace de rangement des câbles avec découpes supérieures, équipé d'un volet et de fermetures rapides à l'avant pour un accès optimal, arrivée à l'arrière par des découpes avec...

Guidage des câbles 19"

Guide-câbles à goulotte 19" (482,6 mm)

Pour la retenue des câbles à fiches.

Guidage des câbles 19"

Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Avec découpe de 390 x 40 mm (2 U) ou de 390 x 20 mm (1 U) avec garniture à brosse, possibilité de monter des étriers de retenue des câbles.