Supports de jeux de barres Flat-PLS

Référence: SV 9676.002

Pour l'installation de jeux de barres de cuivre plates.

Référence:
SV 9676.002
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Si vous utilisez seulement 1, 2 ou 3 barres, il faut prévoir des obturateurs pour les emplacements de barre non occupés.
Convient aux jeux de barres
Flat-PLS 60
Convient aux jeux de barres
Barres de cuivre plates
Section
60 mm
( 2,36 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,659 kg
Poids brut
0,67 kg
Numéro du tarif douanier
85469010
EAN
4028177578234
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Support barre Flat-PLS 60
Homologations
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK