Energy monitoring

Energy meter accessories

Expansion modules are available for energy meters, so that the number of measurement points can be increased. Optionally, the remote operation of other measurement points is also supported. The current converters required for RiLine and Ri4Power applications are likewise available.

Energy meter accessories

Écran externe REM RD 96 pour analyseur de réseau REM 801

Pour la configuration et l'affichage des paramètres ainsi que des valeurs de mesure de l'analyseur de réseau REM 801 et de ses modules d'extension.

Energy meter accessories

Module de jonction REM 800-CON

Pour la connexion de points de mesure éloignés.

Energy meter accessories

Module de mesure du courant

Pour l'extension de l'analyseur modulaire de réseau REM 801 jusqu'à 92 canaux de mesure du courant ou pour la connexion de parties distantes de l'installation, etc.

Energy meter accessories

Module d'entrée numérique REM 800-DI 14

Le module d'entrée numérique élargit les fonctionnalités de l'analyseur de réseau REM 801 de 14 entrées numériques complémentaires.