- Référence:
- SK 3286.840
- Description produit
- L'adaptateur sert de raccordement entre le climatiseur de toit (buse de sortie d'air froid) et la goulotte de canalisation d'air.
- Matériau
- ABS
- Couleur
- RAL 9005
- Pour référence(s)
- 3359....
- 3382....
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,06 kg
- Poids brut
- 0,071 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84159000
- EAN
- 4028177686410
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
- Adaptateur pour goulottes canalisation d'air
- Certificats
- EAC
- Documentations
- Info sheet