- Référence:
- SK 3210.510
- Numéro de modèle:
- A-W HEX 13661BTU 115V 50-60HZ TYPE12
- Modèle
- Conduites d'eau en cuivre/laiton (Cu/CuZn)
- Description produit
- Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. L'échangeur thermique air/eau est installé sur le toit d'une armoire électrique à l'aide de dispositifs de raccordement d'eau flexibles.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Plaque d'isolation
Matériel de fixation - Puissance frigorifique totale
- L 35 W 10 en 400 l/h: 4 kW( L 35 W 10 en 400 l/h: 13.649 BTU/h )
- Tension nominale
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 102 W
Pour 60 Hz: 125 W - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,9 A
Pour 60 Hz: 1 A - Pression de régime tolérée (p max.)
- 1 ‐ 10 bar( 14,5 ‐ 145 PSI )
- Type de raccordement (électrique)
- Bornier de raccordement à enficher
- Durée de fonctionnement
- 100 %
- Liquide de refroidissement
- Eau (voir spécifications sur Internet)
- Température de l’eau à l’entrée
- 1 °C...30 °C( 34 °F...86 °F )
- Connexion hydraulique
- Embout ½"
- Filetage G ⅜"
- Régulation de la température
- Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 1 °C...70 °C( 34 °F...158 °F )
- Dimensions
- Largeur: 597 mm
Hauteur: 417 mm
Profondeur: 475 mm( Largeur: 23,5 ˝
Hauteur: 16,4 ˝
Profondeur: 18,7 ˝ ) - Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Indice de protection
- IP 65 possible sur demande
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
- Plage de réglage
- 20 °C...55 °C( 68 °F...131 °F )
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 29,5 kg( 65 lb. )
- EAN
- 4028177429970
- UPC-Code
- 37546
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
- SK Échangeur air/eau pour montage sur le toit, puissance frigorifique 4,0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, régulation Confort, conduites d'eau : cuivre / laiton, L 597 x H 417 x P 475 mm
Échangeurs thermiques air - eau montage sur le toit
Référence: SK 3210.510
Numéro de modèle: A-W HEX 13661BTU 115V 50-60HZ TYPE12
À monter sur la surface du toit. Puissance frigorifique de 1,87 kW – 4 kW. Indice de protection standard IP 55. Particulièrement adapté pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants. Possibilités de raccordement d'eau flexibles.