Habillage électrique

Pupitres de commande / Armoires PC / Stations de travail industrielles

Pupitres de commande / Armoires PC / Stations de travail industrielles

Pupitres CX

Système modulaire en 3 parties pour des besoins personnalisés. Maniement aisé à une seule main ainsi qu'un enclenchement fiable de la béquille de couvercle. Compatible avec les accessoires VX, comme p. ex. les...

Pupitres de commande / Armoires PC / Stations de travail industrielles

Pupitre monobloc CX

Pupitre droit monobloc pour la commande et la surveillance, avec une grande plaque de montage et un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes.

Pupitres de commande / Armoires PC / Stations de travail industrielles

Pupitres TP

Système modulaire en 3 parties pour des besoins personnalisés. Maniement aisé à une seule main ainsi qu'un enclenchement fiable de la béquille de couvercle. Compatible avec les accessoires, comme p. ex. les socles...

Pupitres de commande / Armoires PC / Stations de travail industrielles

Pupitres monobloc TP

Pupitre droit monobloc pour la commande et la surveillance, avec une grande plaque de montage et un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Le cache de serrure AX qui assure la cohérence du design et...

Pupitres de commande / Armoires PC / Stations de travail industrielles

Pupitres universels TP

Les pupitres universels TP, type monobloc, possède une stabilité et un indice de protection élevés.

Pupitres de commande / Armoires PC / Stations de travail industrielles

Armoires PC

Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un PC, de l'écran jusqu'au clavier en passant par le l'unité centrale. Un confort d'utilisation optimal avec un design moderne. La protection parfaite contre...

Pupitres de commande / Armoires PC / Stations de travail industrielles