- Référence:
- WM 8018.633
- Numéro de modèle:
- WM363212X4
- Matériau
- Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
- Finition
- Brossé
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte
Porte avec charnières à gauche
Écrou borgne de fixation murale
Porte passe-câbles avec découpe universelle pour connexion sectionnable
- Dimensions
- Largeur: 825 mm
Hauteur: 900 mm
Profondeur: 300 mm( Largeur: 32,5 ˝
Hauteur: 35,4 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ )
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 704 mm x 870 mm( 27,7 ˝ x 34,3 ˝ )
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Épaisseur de matériau de la porte
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 2 mm( 0,08 ˝ )
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 3 mm( 0,12 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 56 kg( 123,5 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 83951