La gamme d'accessoires complète pour toutes les applications. Flexibilité, facilité de montage et sécurité coordonnées avec le nouveau coffret électrique AX.
The new AX base/plinth boasts maximum space for individual cable entries, with an optimised trim panel concept and a new design principle. This makes the base/plinth exceptionally efficient across a wide range of requirements.
Il est possible de visser directement le coffret depuis l'avant grâce à la grande ouverture dans la pièce d'angle. Les plaques à encliqueter permettent un accès facile et rapide au socle, et donc une utilisation...
Les accessoires pour la base d'armoire offrent des possibilités flexibles pour l'aménagement de la base ainsi que pour le transport ou la stabilisation des armoires. Pieds de nivellement, roulettes et accessoires de transport, plaques...
Que les rangées d'armoires soient transportées complètement équipées ou que les différentes unités soient montées sur le lieu d'implantation, il existe une solution appropriée pour toutes...
Les affichages, touches, interrupteurs et autres organes de commande sont protégés efficacement contre la poussière, les liquides et l'accès non autorisé.
Les dispositifs de verrouillage standard peuvent être remplacés par des poignées de toutes sortes ainsi que par d'autres serrures. Un bouton poussoir constitue une alternative pratique pour l'ouverture rapide et sans clé des...
Des possibilités de fixation variées pour la dépose ou le rangement de documents et pour le montage d'organes de signalisation et de commande sont proposées.
Les exigences sous le toit de l'armoire électrique peuvent facilement être résolues grâce aux accessoires appropriés : transport par grue, introduction de câbles, aération, extensions de toit pour...
Un montage simplifié et une ingénierie plus efficace grâce à des profilés d'ossature symétriques sur tous les plans, accessibles de tous les côtés et disposant d'un pas de fixation de 25 mm.
Divers accessoires de fixation, comme les écrous cage, écrous coulissants, vis et divers éléments de montage pour l'équipement aisé et efficient des armoires.
Cadres pivotants, montants, kits de montage pour montants, accessoires pour baie Rittal, glissières, équipement 19", patch panel, boîtiers de jonction, technologie LSA
Matériel de mise à la masse pour une connexion de mise à la masse fiable pour respecter les prescriptions de la norme VDE et les directives basse tension. Tresses de masse unitaires ou systèmes complets, adaptés aux...
Le passage de câbles modulaire est disponible dans les versions plaques passe-câbles modulaires en matière plastique et cadres d'étanchéité modulaires. Une introduction des câbles totalement flexible est...
Pour les découpes des coffrets muraux ou pour le montage libre sur des surfaces planes. Pour bâtis industriels en différentes versions. Pour coffret mural réseaux EL 19" avec au choix des plaques passe-câbles avec...
Un éclairage parfait de l’armoire électrique. La technologie d'éclairage la plus innovante, adaptée aux armoires électriques Rittal. Cette technologie à LED innovante apporte encore plus de lumière...