- Référence:
- KX 1610.000
- Modèle
- avec porte vitrée
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Vitre : polycarbonate, 4 mm
- Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle monté sur charnières
Vitre dans le couvercle
Mini-serrures à came
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 155 mm( Largeur: 15,7 ˝
Hauteur: 7,87 ˝
Profondeur: 6,1 ˝ )
- Épaisseur du couvercle
- 1,25 mm( 0,05 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm( 0,05 ˝ )
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,9 kg
- Poids brut
- 3,95 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 19,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177816671
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
KX Coffret Bus, LHP : 400x200x155 mm, en tôle d'acier, à base pleine, avec couvercle monté sur charnières et vitre