- Référence:
- PB 8017.668
- Numéro de modèle:
- PB06225M2C
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Vis de couvercle imperdables, montées
Pattes de fixation murale
- Hole diameter
- 22,5 mm
- Number of holes
- 6
- Number of columns
- 2
- Number of rows
- 3
- Dimensions
- Largeur: 127 mm
Hauteur: 215 mm
Profondeur: 107 mm( Largeur: 5 ˝
Hauteur: 8,46 ˝
Profondeur: 4,21 ˝ )
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- NEMA 13
- NEMA 4
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,3 kg( 5,1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 7326908688
- UPC-Code
- 81158
- Description produit
-