- Référence:
- EB 1755.500
- Numéro de modèle:
- 0400H0350W0155D EB TXT RAL7035
- Matériau
- Coffret et porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte montée sur charnières
Charnière 180°
Serrure à panneton double de 3 mm
Plaque de montage
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Épaisseur du coffret
- 1,5 mm( 0,06 ˝ )
- Position des charnières
- à droite
- Dimensions
- Largeur: 350 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 155 mm( Largeur: 13,8 ˝
Hauteur: 15,7 ˝
Profondeur: 6,1 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- Indice de protection NEMA
- NEMA 4
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 6,3 kg( 13,9 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 37465