Les refroidisseurs d'eau Blue e+ peuvent sensiblement améliorer votre efficacité énergétique grâce à leurs composants régulés par Inverter. Cette technologie innovante de pilotage et de régulation vous permet de réaliser jusqu'à 70% d'économies d'énergie comparativement à des centrales de refroidissement avec module de dérivation des gaz chauds. Une autre nouveauté est la technologie des micro-canaux compacts dans l'échangeur thermique (condenseur). La surface accrue dédiée à l'échange thermique entre le fluide frigorigène et l'air ambiant par rapport au volume permet de réduire jusqu'à 55% la quantité de fluide frigorigène nécessaire.
Une technologie qui fait toute la différence
L’efficacité énergétique grâce à la technologie des Inverters à courant continu
Refroidissement innovant.
- Circuit frigorifique actif avec composants à vitesse régulée permettant un refroidissement par liquides adapté à vos besoins
- Précision de régulation élevée grâce à un Inverter à courant continu adapté à la demande avec deux modes de régulation
- Pompes avec moteurs IE3 à haut rendement
- Ventilateur radial régulé par Inverter
Respect de l’environnement.
- Jusqu’à 55% de fluide frigorigène en moins en utilisant la technologie des micro-canaux.
Comparaison transparente de l’efficacité.
- Optimisation du coefficient d’efficacité énergétique (rapport entre la puissance frigorifique et la puissance électrique utilisée) de 2,41 (mesuré conformément à DIN EN 14511).
Flexibilité maximale
Un seul appareil pour toutes les tensions et tous les réseaux disponibles, utilisable dans le monde entier grâce à un Inverter à courant continu
Utilisable dans le monde entier :
- 380 à 415 V, 3~, 50 Hz
440 à 480 V, 3~, 60 Hz - Large plage de températures de fonctionnement de -5 °C à +50 °C
- Régulation de puissance flexible (20-100%)
Homologations et certifications internationales :
- cULus Listed
- CB-Report
- UKCA
- EAC
Montage et installation :
- Conception compacte et modulaire pour un encombrement au sol minimal (0,29 m²)
- Poignées pour faciliter le transport et le positionnement
- Anneaux de levage pour montage simplifié
- Gamme complète d’accessoires
Refroidissement centralisé et efficace par agents liquides avec une haute précision de température :
- Régulation précise de la température (± 0,5 K) préintégrée de série
- Allongement de la durée de vie grâce à un refroidissement à faible amplitude de température protégeant les composants
Fonctions de sécurité intégrées pour une fiabilité de fonctionnement renforcée :
- Contrôleur de débit : Le contrôleur de débit mesure le débit réel. D’autres fonctionnalités sont prévues, notamment l’évaluation de l’efficacité énergétique et la détection précoce de défaillances hydrauliques (contaminations ou obstructions dans le système).
- Surveillance du niveau : La surveillance du niveau de remplissage maximise la fiabilité de fonctionnement pour garantir une meilleure disponibilité de l’installation. La signalisation s’effectue via l’écran tactile.
- Limiteur de débit : Le limiteur de débit intégré maintient une circulation constante de l’eau de refroidissement chaque fois que l’équipement est raccordé et que la pompe fonctionne.
Maintenance et réparation simplifiées :
- Conception modulaire pour garantir une disponibilité optimale de tous les composants
- Réseau de service après-vente international et disponibilité mondiale des pièces de rechange : Nous garantissons des délais de réaction rapides grâce à nos 150 sites de S.A.V. et plus de 1000 experts de S.A.V. dans le monde entier.
- Frais de stockage et de logistique réduits
- Accessibilité à distance via l’interface IoT pour la maintenance ou l’évaluation initiale du système
Facile à piloter avec l’écran tactile industriel :
- Configuration rapide et messages en toutes lettres
- Instructions et navigation interactive dans les menus en 21 langues
- Disponibilité rapide des données
Gestion rapide de projets :
- Toutes les données et les macros (P8/Fluid) sont disponibles sur EPLAN Data Portal (ePulse)
Plus d’informations - Tous les plans sont disponibles dans Cadenas
Plus d’informations
Interfaces intelligentes :
- Application Rittal Scan & Service : diagnostic rapide sur site
- Interface IoT : Surveillance à distance
- RiDiag III : Analyse de l’état des appareils via USB pour les techniciens de maintenance
Les avantages de la numérisation pour réduire votre empreinte carbone
Créez de la valeur en pensant de manière globale – les refroidisseurs d’eau Blue e+ vous aident à gérer rationnellement vos procédés de fabrication en vous appuyant sur des applications et des services intelligents.
Connectez votre smartphone à votre refroidisseur d’eau via la technologie NFC qu'il intègre, afin de pouvoir télécharger ses données ou scannez son code QR pour voir instantanément toutes ses informations pertinentes :
- Configuration et mise en service rapides de vos refroidisseurs d’eau
- Composez et envoyez des messages de service
- Générez et envoyez des listes d'accessoires ou de pièces détachées
L'interface IoT est l'élément-clé pour une mise en réseau intelligente des appareils de climatisation et des capteurs Rittal utilisés pour surveiller les conditions ambiantes. Dotée d'une large palette d'interfaces et de protocoles, elle collecte et transfère les données des appareils vers des systèmes informatiques supérieurs ou des systèmes dédiés à la surveillance locale de l'état et des conditions de fonctionnement des machines.
- Plus d'efficacité en assurant une intégration optimale des climatiseurs, des refroidisseurs d'eau Blue e+ et des capteurs dans les applications Industrie 4.0
- Plus de rapidité grâce à une communication fluide des capteurs vers le cloud
- Plus de fiabilité en se connectant à des systèmes de supervision ou de gestion de l'énergie de niveau supérieur
Applications
Nos solutions de refroidisseurs d’eau ouvrent un large éventail de possibilités d’application.
Les options préconfigurées permettent une réduction des délais de livraison et une simplification du processus de commande.
Obtenez une efficacité maximale avec les options "outdoor" et "free cooling".
L’option "outdoor" permet une implantation du refroidisseur d’eau en extérieur
- Protection contre les intempéries en option avec peinture de finition résistante aux UV et écran tactile protégé
- Enveloppe en aluminium avec indice de protection IP54 pour la protéger contre les mauvaises conditions ambiantes comme la poussière, la saleté et l’humidité
- Large plage de températures de fonctionnement de -20 °C à 45 °C
- Résistance chauffante intégrée pour préchauffer le fluide
Réduction allant jusqu’à 90% de l’empreinte carbone grâce au recours facultatif à l’option "free cooling".
- Le système hybride de refroidissement à faible amplitude de température protégeant les composants peut améliorer encore plus l’efficacité énergétique (surtout avec une implantation extérieure, où l’on peut atteindre un Delta T élevé pendant les mois d’hiver).
- Conformité garantie à la directive Ecodesign (SEPR de 6,6 > 3,2% avec l’option free-cooling)
L’option free cooling peut être utilisée avec l’enveloppe standard ou en combinaison avec l’option outdoor.
Nos refroidisseurs d’eau apportent l’énergie dont vous avez besoin pour la transition énergétique
Applications de refroidisseurs d’eau pour l’industrie de l’électromobilité et de l’hydrogène (H₂O)
De nombreuses applications comme les bornes de charge à haute puissance (HPC) pour voitures électriques, les stations à hydrogène pour les véhicules à pile à combustible et les systèmes de refroidissement pour les ensembles de batteries nécessitent tous un refroidissement actif, ce qu’un refroidisseur d’eau peut parfaitement assurer. En équipant ces refroidisseurs d’eau d’un module free cooling, il est possible de réaliser des économies d’énergie et des réductions d’émissions de CO₂ non négligeables. L’électricité utilisée pour le refroidissement devient alors de l’électricité verte.
Les avantages du refroidissement efficace par agents liquides
Refroidisseurs d’eau Blue e+ de Rittal
- Spécifiquement conçus pour l’extérieur et parfaits pour ces types d’applications
- Ces refroidisseurs d’eau à haute efficacité énergétique vous aident à réduire votre empreinte carbone, ils peuvent être mis en réseau et autorisent une surveillance à distance.
- Même la version standard intègre une régulation précise de la température (± 0,5 K)
Références
Un potentiel d’économies éprouvé grâce à des technologies de pointe.
« Nous sommes vraiment impressionnés par l’efficacité énergétique du refroidisseur d’eau Blue e+. Il nous a permis de réduire notre consommation d’énergie de 50 pour cent par rapport à un produit concurrent similaire. Nous apprécions également sa très bonne accessibilité pour les interventions de maintenance. »
Jonathan Bechez, Refrigeration Engineering Consultant à l’usine Renault Le Mans
« Nous avons été réellement impressionnés par l’efficacité énergétique remarquable des nouveaux refroidisseurs d’eau Blue e+ de Rittal, ils représentent une amélioration significative par rapport aux versions précédentes. »
Alexander Saar, Managing Director chez AXA
« Lors de notre comparaison directe du nouveau refroidisseur d’eau Blue e+ avec une unité à dérivation des gaz chauds, l’indice EER a augmenté de 2,62 à 4,49. En pourcentage, cela équivaut à un gain impressionnant de 71,37 %. Sur une période de fonctionnement de 5000 heures, cela représente plus de 2400 kWh d’économies d’énergie, soit une économie de coût de 410 euros.»
Dipl.-Ing. (FH) Julian Müller, Assistant de Recherche à l’Université de Sciences Appliquées de Würzburg-Schweinfurt
Nous sommes à votre disposition !
Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant la technologie de refroidissement durable Blue e+.