Hygienic Design Coffret électrique HD à une porte

Référence: HD 4000014

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Toit incliné de 30° à l'avant. Joint de couleur bleue pour le distinguer facilement des produits alimentaires.

Référence:
HD 4000014
Modèle
Toit incliné de 30° vers l'avant
Matériau
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Composition de la livraison
Coffret monobloc
Porte avec joint inséré
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
Dimensions
Largeur: 760 mm
Hauteur à l'avant: 810 mm
Hauteur à l'arrière: 981 mm
Profondeur: 300 mm
( Largeur: 29,9 ˝
Hauteur à l'avant: 31,9 ˝
Hauteur à l'arrière: 38,6 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
705 mm x 735 mm
( 27,8 ˝ x 28,9 ˝ )
Angle d'ouverture de la porte
125°
Code IK
IK08
Matériau de base
Acier inoxydable
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
44,8 kg
Poids brut
45,5 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177921443
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
Description produit
Coffret électrique HD, en acier inoxydable AISI 304, L760 x H810 x P300 mm
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés