Un fonctionnement plus efficace :
Notre technologie hybride exclusive garantit des économies d'énergie de 75% en moyenne et réduit sensiblement votre empreinte carbone. Les composants régulés par Inverter prolongent la durée de vie utile des éléments à l'intérieur de l'armoire grâce à un refroidissement à la demande et optimisé.
Un fonctionnement plus fiable :
Les analyses en temps réel des données des composants contribuent à optimiser les processus d'entretien et améliorer leur efficacité avec la maintenance prédictive. La communication transparente de l'état des climatiseurs et des niveaux de consommation d'énergie permet de réduire les besoins de maintenance et d'améliorer la fiabilité.
Un fonctionnement plus flexible :
La large plage de températures de -30 à +60 °C garantit des possibilités d'utilisation maximales, indépendamment du lieu ou de l'application.
Un fonctionnement plus simple :
Les climatiseurs Blue e+ sont adaptés aux exigences de l'utilisateur. Ils sont faciles à utiliser, plus efficaces à l'entretien et réduisent au minimum les efforts nécessaires pour identifier et corriger les dysfonctionnements via la gamme de solutions Smart Service. En résumé, cela se traduit par une simplicité maximale dans vos applications.
Présentation des produits
Dotés de la technologie éprouvée Blue e+, nos climatiseurs des catégories de faible puissance frigorifique offrent les meilleurs rendements énergétiques au monde et peuvent sensiblement réduire l'empreinte carbone de vos machines et vos systèmes. De plus, notre nouveau fluide frigorigène a fortement réduit le potentiel de réchauffement planétaire de 56%. Blue e+ S est désormais disponible dans un tout nouveau design et bénéficie de toute une série de fonctions intelligentes. Notre outil de conversion est à votre disposition pour vous servir !
Notre technologie hybride innovante génère une empreinte carbone minime et imbattable, avec des économies d'énergie de 75% en moyenne grâce aux composants régulés par Inverter et à la technologie de caloduc. Capacité multi-tensions exclusive pour une utilisation dans le monde entier. Exploitation intuitive par l'intermédiaire d'un écran tactile. Découpes de montage identiques quelle que soit la position de montage (en saillie, en intégration partielle ou en intégration totale) du climatiseur pour 4 catégories de puissance frigorifique (1,6 kW – 5,8 kW).
Climatiseurs latéraux très basse consommation contribuant à la réduction de l'empreinte carbone. Les climatiseurs Blue e+ pour atmosphères chimiques sont disponibles sur une plage de puissance frigorifique allant de 1,6 kW à 5,8 kW. Un revêtement spécial leur confère une protection optimale dans des environnements particulièrement agressifs comme par exemple des endroits où l'air ambiant est chargé en acide sulfurique.
Climatiseurs latéraux Blue e+ très basse consommation contribuant à la réduction de l'empreinte carbone pour implantation à l'extérieur disponibles dans une plage de puissances frigorifiques allant de 1,5 kW à 5 kW. Leur haut degré de protection IP56/UL type 12/3R/4 et leur fonctionnement sur une plage de température allant de -30 °C à +60 °C leur permettent de garantir une protection optimale dans les environnements exposés aux intempéries. Le climatiseur peut être monté en 3 positions différentes (en saillie, en intégration partielle et en intégration totale) par exemple sur une baie Toptec.
La solution d'intégration est la parfaite symbiose entre notre système d'armoires électriques juxtaposables VX25 et le climatiseur Blue e+. En commandant une seule référence, vous bénéficiez d'une armoire avec un climatiseur intégré et de tous les avantages de la technologie Blue e+.
Durables, flexibles et compacts : les refroidisseurs d'eau Blue e+ fournissent une eau centralisée à la température souhaitée en consommant peu d'électricité pour alimenter par exemple des échangeurs thermiques air-eau, etc. Il est possible d'économiser jusqu'à 70% d'électricité grâce à un Inverter qui régule la vitesse de fonctionnement des principaux composants. Les homologations internationales qu'ils ont obtenues et leur capacité multi-tensions les rendent tout à fait aptes à l'exportation partout dans le monde. Leur exploitation, leur paramétrage et l'analyse de leur fonctionnement sont intuitifs grâce à un écran tactile et des interfaces de communication intelligentes.
Nous sommes à votre disposition !
Avez-vous des questions ? Envoyez-nous un message. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions concernant les climatiseurs très basse consommation Blue e+ et leur technologie.