Il y a quelques années encore, les fabricants d’acier développaient de nouveaux produits à l’aide de tests fastidieux dans leur laboratoire de recherche. Aujourd’hui cela est plus rapide et plus efficient étant donné que des systèmes informatiques puissants se chargent d’une grande partie des calculs. Mais il n’est possible d’exploiter de manière efficiente les grandes quantités de données qu’à l'aide de systèmes IT modernes et de réduire ainsi la durée de mise sur le marché et d'améliorer la compétitivité. À l’aide des salles informatiques Edge de Rittal, thyssenkrupp Steel installe les capacités IT requises de manière rapide et flexible directement sur les sites de production, afin de promouvoir la numérisation de nombreux processus dans le domaine de la production d’acier. Des conteneurs IT de Rittal, qui fonctionnent comme salle informatique Edge avec connexion Cloud, ont été installés pour cela directement sur le site de l’entreprise.
Les conteneurs Datacenter de Rittal constituent la clé de voute dans notre concept de sécurité général et répondent à nos exigences en respectant les standards de sécurité les plus élevés. Les salles informatiques Edge, conçus dans le cadre du partenariat avec Rittal, sont implantés directement sur nos sites de production et nous permettent de réaliser des scénarios IoT efficients et fiables.
Installation à proximité de la production
La numérisation est une part essentielle de la stratégie d’entreprise de thysenkrupp Steel. Les données issues des processus numériques constituent la base pour les décisions, statistiques et prévisions. La quantité de données à traiter croît donc en permanence de manière à ce que l’entreprise doive adapter son infrastructure IT en conséquence. L’entreprise mise sur les salles informatiques Edge développées par Rittal pour des capacités de calcul supplémentaires, des temps de latence courts lors de la mise à disposition des données ainsi qu’une disponibilité des données sans interruption et une sécurité de l’ensemble du système. Les systèmes Edge sont installés dans des conteneurs rigides en acier, munis de portes de sécurité et disposent d’une supervision détaillée pour de nombreux paramètres importants, y compris le contrôle d'accès, la protection incendie et la fiabilité. Les conteneurs Datacenter sont équipés de composants préconfigurés pour le refroidissement et la distribution de courant, qui permettent un montage sans risques et rapide de l’infrastructure.
Coopération partenariale
En début de projet, nous avons tout d’abord analysé ensemble avec thyssenkrupp Steel quels étaient les objectifs à atteindre avec les salles informatiques Edge de Rittal pour en déduire les spécifications requises. Avec les salles informatiques Edge de Rittal conçues de manière modulaire, thyssenkrupp Steel bénéficie de la flexibilité requise pour pouvoir adapter rapidement son environnement IT aux exigences à venir. Des infrastructures IT fiables, à disponibilité élevée et standardisées dans l’environnement de production constituent la base appropriée pour une automatisation de plus en plus complète de l’IT de production et une technologie de salle informatique conforme aux règles de l’art.
Vue d'ensemble
- Projet
- thyssenkrupp Steel
- Ville
- Duisburg, Allemagne
- Secteur d'activité
- IT-infrastructure
- Défi
Numérisation de processus de production pour une infrastructure IT fiable, standardisée et à disponibilité élevée
Forte augmentation des données, disponibilité rapide des données avec peu de temps de latence
Automatisation croissante de l’IT de production
- Solution
Conteneurs Datacenter de Rittal (RDCC) avec des composants préconfigurés pour le refroidissement et la distribution de courant pour le montage rapide de l’infrastructure
Installation directement sur le site de l’entreprise comme salle informatique Edge
Sécurité physique élevée