La flexibilité et la fabrication rapide sont aujourd’hui les deux exigences principales dans la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande. Ces exigences se sont également présentées à l’entreprise espagnole Vidal Automatización y Control qui a cherché des possibilités pour rendre les processus au long de la chaîne de création de valeur plus efficients. La société Vidal a trouvé « l’équipe de rêve » avec les entreprises et les produits du groupe Friedhelm Loh. Le constructeur d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande a identifié trois secteurs pour les optimisations. Le service ingénierie mise sur Eplan Electric P8 et Pro Panel. Les coffrets et armoires électriques de haute qualité de Rittal répondent aux exigences de qualité élevées des clients. Et un centre d’usinage Perforex de Rittal Automation Systems à la fabrication assure autant des délais d'exécution réduits qu’une qualité améliorée en comparaison avec la fabrication manuelle.
L'automatisation des processus et la qualité élevée de la production nous permettent de réaliser les installations de distribution électronique et d’armoires de commande selon les besoins des clients et de standardiser simultanément nos processus.
Ingénierie parfaitement intégrée
L’ingénierie chez Vidal est effectuée avec Eplan P8. Après la conception électrique, les installations sont conçues de manière tridimensionnelle dans Pro Panel. Le prototype virtuel ainsi créé constitue la base pour tous les processus ultérieurs au sein de l’entreprise. « Le matériel utilisé pour le projet est envoyé automatiquement à notre système ERP qui gère le matériel de manière totalement automatique », explique José Miguel Belda, responsable des achats chez Vidal : « Cela réduit la durée nécessaire pour les achats. » La conception de construction en 3D indique également d’éventuelles difficultés qui pourraient se présenter ultérieurement lors de la fabrication. Si un composant sur la plaque de montage pourrait entrer en collision avec la porte de l’armoire électrique, cela pourrait déjà être détecté lors de cette phase précoce. La correction est ainsi déjà effectuée directement lors de la conception et non à l'atelier, ce qui réduit à nouveau considérablement la durée de fabrication. La société Vidal peut ainsi livrer plus rapidement les installations au client.
Le constructeur d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande voit également les produits, qui contribuent grandement à la qualité de l’installation terminée, comme partie de la solution intégrée. Pour les coffrets, armoires électriques, composants de distribution électrique et solutions de climatisation, l’entreprise mise donc sur les produits de Rittal. « Lors de la conception, nous utilisons les configurateurs également pour le calcul thermique et le choix des habillages. Le choix des produits est encore plus facile à l’aide des caractéristiques techniques qui peuvent être téléchargées depuis la page internet de Rittal », dit Fernando Romero, directeur technique de Vidal.
Automatisation à l'atelier
La société Vidal a investi dans un centre d’usinage CNC du type Perforex BC de Rittal Automation Systems pour améliorer également l’efficience à l'atelier. Celui-ci permet une automatisation rationnelle de la fabrication d’armoires de distribution en acier, acier inoxydable, aluminium, cuivre et plastique. La qualité des habillages traités est simultanément améliorée étant donné que le Perforex effectue des découpes, perçages et taraudages précis. Les données pour la commande du centre d’usinage viennent directement de la conception de construction 3D dans Eplan Pro Panel. L’usinage peut ainsi démarrer immédiatement à l’atelier – le positionnement et la mesure fastidieux des composants sur la plaque de montage sont ainsi supprimés. « Le Perforex est exactement ce que nous avons cherché », dit Javier Vidal, directeur de Vidal AC. Pour le constructeur d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande, l’ensemble de la conversion constitue une étape supplémentaire sur la voie en direction de l’industrie 4.0. Grâce à l’ingénierie efficiente, à l'automatisation dans la production et à l'optimisation des processus, les durées de fabrication nécessaires par le passé peuvent être réduites de jusqu’à deux tiers.
Vue d'ensemble
- Projet
- Vidal Automatización y Control
- Ville
- Paterna (Valencia), Espagne
- Secteur d'activité
- Electrical-and-Automation
- Défi
- Optimisation des processus au long de la chaîne de création de valeur
- Solution
- Ingénierie dans Eplan P8 et Eplan Pro Panel
- Les corrections sont déjà effectuées dans la phase de conception
- Des délais d'exécution réduits ainsi qu’une qualité améliorée en comparaison avec la fabrication manuelle
- Commande directement depuis Eplan Pro Panel
- Durées de réalisation réduites de 2/3