Stratégiquement bien située dans la région du Niagara au Canada, l’entreprise Synchro Engineering Limited est depuis 1996 le spécialiste de l'alimentation électrique, de la gestion énergétique et des énergies renouvelables dans la région.
Depuis 2006 l’entreprise a élargi sa gamme avec le domaine de la construction d’installations de distribution électronique. Pour le contrat d’un client Synchro Engineering Limited cherchait une solution pour le câblage d’une installation de distribution électronique. Le milieu de l’habillage devait rester ouvert pour la gestion des câbles. La société Synchro attribua le contrat au partenaire canadien de Rittal, la société Proax Technologies, une entreprise de pointe en matière d’automatisation. Celui-ci contacta Rittal au Canada. Car, pour l’usinage rapide et précis des armoires électriques, Rittal Canada dispose d’un centre d’usinage Perforex dans son centre de modification à Mississauga.
La société Synchro trouve toujours des solutions fiables pour les exigences spécifiques du client, en matière d’électrotechnique et de contrats. J’ai beaucoup apprécié de travailler avec les sociétés Proax Technologies et Rittal qui ont réagi vis-à-vis de nos exigences avec une excellente solution et qui ont livré dans le court délai qui leur était attribué.
Gain de temps énorme et avantages économiques
Proax Technologies et Rittal ont démarré immédiatement avec la mise en œuvre du projet et ont développé un concept qui englobe plusieurs armoires de grandes dimensions TS 8 juxtaposées de Rittal.
L’installation a été usinée avec un centre d’usinage Perforex qui a réduit le processus d’usinage des armoires électriques de dix heures à 90 minutes. En complément du gain de temps, le centre d’usinage marque des points avec une précision d’usinage plus élevée et moins de déchets grâce à la précision élevée de l’usinage CNC. Jusqu’à 20 outils sont disponibles pour l’usinage dans le magasin du Perforex. S’y ajoute que la programmation est plus rapide que le repérage manuel et que le système est déjà rentable à partir d’une seule pièce.
Combinaison de juxtaposition peu encombrante avec TS 8
Le service technique de Rittal a mis les plans à disposition de Synchro Engineering Limited et l’équipe s’est chargé de la mise en œuvre des plans et de la réalisation du projet en travaillant 24 heures sur 24. La solution terminée convient parfaitement aux exigences du client. La combinaison de juxtaposition TS 8 offre suffisamment de place pour le câblage ainsi que pour l’accès aux câbles – comme souhaité au milieu de l’installation de distribution électronique.